2250

CABINET LOCK WITH INDICATOR2250

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli

●With indicator: Unlocked - Blue, Locked - Red.
●For drawer and cabinet door application.
●An updated version of the 2200 model. Keys within the 2200 series can be shared using the same key number.
Accessori
●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [For Drawers]

  • Mostra tutto

    [For Right-handed Doors]

  • Mostra tutto

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2250-24-B 150-049-467
2250-24-D 150-001-184
2250-30-B 150-049-468
2250-30-D 150-001-185
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Key Type Cylinder diameter Door Thickness L Key Removal Key Rotational Angle Key Changes (standard) key shape use Type mounting surface When unlocked Finish/Colour Main materials Total Lock series Master key function Grade EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

2250-24-B

150-049-467

Key Different

22

24

24

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

140

2250-24-D

150-001-184

Key Alike

22

24

24

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

140

2250-30-B

150-049-468

Key Different

22

30

30

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

150

2250-30-D

150-001-185

Key Alike

22

30

30

2 positions

180°

0-50

jagged

Drawer
Single opening

Cabinet Lock

wooden board

be missing a key

Silver

Zinc alloy (ZDC)

2200

Special order

Standard

-

12

120

150

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Spessore Materiale Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

TSSP-W

150-060-148

Bianco

4

ABS

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Nero

4

ABS

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

4510932019095

150

1500

14

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2250-24-B
2250-24-D
2250-30-B
2250-30-D
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
2250-24-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-467

2250-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-184

2250-30-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-049-468

2250-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-185

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
TSSP-W
TSSP-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149