CHIUSURA TATTILE MAGNETICAML-120
5 / 5 risultati totali
- Non è necessaria nessuna maniglia, basta spingere per aprire/chiudere.
Il meccanismo a camma rotante offre una vita più lunga del comune meccanismo a molla. - Accessori
- ●Contropiastra
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Inset door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,
please leave a clearance C between door and side board.
(Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal). -
Mostra tutto
[Overlay door]
* without including thickness of mounting plate.
Tavola specifiche
Corpo
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
ML-120-DP4-BR | 140-055-359 |
![]() |
![]() |
ML-120-DP4-WT | 140-055-358 |
![]() |
![]() |
ML-120-DP4-BL | 140-055-360 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ML-120BR |
ML-120W |
Corpo
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Si prega di utilizzare cerniere prive di fermo. (In caso contrario, le cerniere con fermo potrebbero causare malfunzionamenti).
●Non utilizzare come fermaporta. Una forza eccessiva può causare danni.
●Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si utilizza una porta piccola.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.