KB-H-L

LONG PROJECTION HOOKKB-H-L

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • LONG PROJECTION HOOK
  • KB-H-L

•Multiple length options suit various uses.
•The slim wall-mounting section allows installation on frames.
Accessori
•Raised countersunk head tapping screw 4×20 (SUS)

Disegni / Illustrazioni

  • Application Example
    Paper Bag Holder
  • Cable Management

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KB-H-55L-SM 110-056-323
KB-H-85L-SM 110-056-324
KB-H-110L-SM 110-056-325
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finish Depth D1 Load Capacity N Load Capacity kgf Type Installation Type Extra Functions Applicable Installation Colour [Web Filtering] Main Material [Web Filtering] Hook Gap Mounting Direction EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

KB-H-55L-SM

110-056-323

Mirror

55

40

210

21.4

Standard
Long Type

Wall

None

Wood

Silver/Grey

Stainless Steel

40

-

4510932232814

10

200

56

KB-H-85L-SM

110-056-324

Mirror

85

70

120

12.2

Standard
Long Type

Wall

None

Wood

Silver/Grey

Stainless Steel

70

-

4510932232821

10

100

67

KB-H-110L-SM

110-056-325

Mirror

110

95

90

9.2

Standard
Long Type

-

None

Wood

Silver/Grey

Stainless Steel

95

Wall

4510932232838

10

100

73

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KB-H-55L-SM
KB-H-85L-SM
KB-H-110L-SM
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KB-H-55L-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-056-323

KB-H-85L-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-056-324

KB-H-110L-SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-056-325

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

•Install in a location with sufficient strength. Exercise particular caution when installing on a wall using plasterboard.