- Mobili e prodotti architettonici
- Sugatsune Europe presenta i suoi innovativi sistemi di ante scorrevoli a scomparsa ALT
Ante Scorrevoli, rese semplici: Sugatsune Europe presenta i suoi innovativi sistemi di ante scorrevoli a scomparsa ALT Aggiorna:2023/10/01
Sugatsune Europe, azienda leader nella produzione di soluzioni di ferramenta di alta qualità, presenta la sua ultima innovazione salvaspazio: i sistemi Pocket Doors ALT.
Sugatsune Europe presenta la sua ultima innovazione salvaspazio: i sistemi Pocket Doors ALT.
Con ALT, le ante dei mobili possono scorrere senza sforzo all'interno degli armadi, liberando spazio prezioso in qualsiasi stanza: immaginate una cucina in cui gli elettrodomestici possono essere nascosti con discrezione quando non vengono utilizzati, o un salotto in cui la TV scompare magicamente quando non serve. Tutto questo diventa realtà con i sistemi ALT di Sugatsune. Questi sistemi innovativi consentono di sfruttare al meglio il poco spazio a disposizione, creando un ambiente privo di disordine.
L'estrema facilità di installazione e regolazione contraddistingue nostri sistemi ALT-ST e ALT-SN, a differenza delle porte a scomparsa tradizionali presenti sul mercato. Inoltre, li ingegneri Sugatsune hanno incorporato nel design di ALT-ST e ALT-SN una funzione "anti-cedimento", problema comune nei tradizionali sistemi con ante a scomparsa. La barra di regolazione offre cinque diverse angolazioni per modificare la posizione della porta e con un semplice sollevamento dell'anta durante l'installazione, si può impostare l'angolo perfetto per ottenere un risultato ottimale, senza doversi affidare a un aiuto esterno.
Oltre a prevenire i cedimenti, i sistemi ALT offrono anche un movimento fluido e silenzioso, indipendentemente dalla velocità di scorrimento dell'anta. Le cerniere Olympia, presenti su entrambi i modelli, donano sicurezza e comodità grazie alla loro chiusura ammortizzata
La vasta gamma di modelli e dimensioni disponibili rende la serie ALT di Sugatsune estremamente versatile e d'impatto, in grado di trasformare ogni stanza senza sforzo.
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.