Sugatsune Europe alla SICAM 2024 Aggiorna:2024/10/08

Anche quest’anno, Sugatsune Europe sarà presente alla Fiera SICAM, confermando la sua partecipazione all’evento internazionale che si terrà a Pordenone. Lo stand di Sugatsune , Padiglione 5 – F1 , ormai diventato un punto di riferimento per i numerosi visitatori italiani e stranieri, ospiterà le ultime novità pensate per il mercato italiano, il secondo per importanza dopo quello di lingua tedesca.

“Rapportarsi in modo continuo con i nostri rivenditori sul territorio è fondamentale per poter leggere il mercato ed il suo sviluppo nell’immediato futuro,” afferma Thomas Bourdaire, CEO di Sugatsune Europe. Anche alla SICAM di quest’anno presenteremo importanti novità per mostrare il vero potenziale di Sugatsune ed offrire componenti e materiali innovativi ai nostri clienti.”

Novità in Esposizione:

1. Componenti per Cucine e Mobili da Esterno

Con l’aumento della domanda per cucine e mobili outdoor, Sugatsune ha sviluppato una vasta gamma di componenti in acciaio inox, materiale di punta per la sua resistenza e qualità. In evidenza:

  • EB-303: Staffe in inox robuste per ripiani, con portate fino a 150 kg per staffa. Ideali per estensioni di tavoli. Lavorazione elimina qualsiasi tipo di spigolo tagliente. Barra di sincronizzazione opzionale per chiudere ripiani larghi fino a 3 metri con una sola mano.
  • 180SUS: Nuova cerniera interamente in acciaio inox SUS304, con chiusura ammortizzata, ideale per cucine da esterno e applicazioni nel settore nautico.

2. Soluzioni per il Settore HO.RE.CA

 Sugatsune presenta soluzioni all’avanguardia per hotel, ristoranti e café/bar, tra cui:

  • LADH: Ammortizzatore per banconi con sollevamento assistito, ora disponibile anche in colore bianco.
  • UDD: Ammortizzatori a disco per teche alimentari, ideali per ristoranti e supermercati, permettono la chiusura rallentata dei coperchi.
  • BK-TR: Staffa triangolare dal design moderno, con supporto a montaggio frontale e opzioni per passaggio nascosto di cavi e caricatore wireless.

3. Porte Nascoste - MFU1200

 La porta complanare MFU1200 si distingue per l’assenza di guida sul pavimento e l’apertura interna, ideale per ambienti di pregio con pavimenti nobili. Supporta porte fino a 70 kg e 2700 mm di altezza.

4. Ante Nascoste – ALT-SN e ALT-ST

Sugatsune amplia la sua gamma di ante nascoste con il nuovo modello ALT-SN, che consente un design a sormonto uniforme. Entrambi i modelli, ALT-SN e ALT-ST, offrono facilità di installazione e regolazione, con cerniere Olympia Lamp per una chiusura ammortizzata regolabile ed una barra di sincronizzazione che previene l’affondamento della porta tipico di sistemi similari.

 

Scarica cartella stampa

 

--

 

Contatto con la stampa

Iltem Dilek

Email: marketing@sugatsune.eu

Tel: +49 211 53812773