- KA-T100S50-W/P
BRACCIO PER MONITORKA-T100S50-W/P
8 / 8 risultati totali
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- Passed 20,000 private cycle test
- Free Stop
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- — La robusta struttura tiene saldamente in posizione i monitor. Impedisce che gli schermi touch si muovano o subiscano input involontari.
— Consente il movimento di free stop sia a livello di rotazione, sia di inclinazione.
— Viene fornito con un meccanismo di blocco ausiliario che impedisce il cedimento.
— Il fermo ausiliario ha una funzione di sicurezza. Il fermo si sblocca automaticamente per evitare rotture in caso di applicazione involontaria di un carico pesante.
— Si installa e si rimuove in maniera semplice. - Specifica
- — Conforme allo standard VESA. (75x75 mm, 100x100 mm)
— Dimensioni disponibili del monitor: 12 - 23 pollici (peso: max. 10 kg) - Applicazione
- — Monitor a cristalli liquidi per macchine utensili, apparecchiature OA e apparecchiature mediche
- Accessori
- — Fascetta
- Articoli opzionale
- Staffa Rotante KA-T100S50-PMT
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
Mostra tutto
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
Mostra tutto
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
Mostra tutto
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
Mostra tutto
[Auxiliary Lock Operation]
-
Mostra tutto
[Installation and Removal]
-
Mostra tutto
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
Mostra tutto
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
Mostra tutto
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-353 |
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-354 |
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-349 |
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-350 |
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-355 |
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-356 |
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-351 |
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-352 |
Catalogo
Manuali
Installation Manual | 1439_3_ka_t100s50_wp_e.pdf |
---|
Nota
— Non spostare il monitor con forza dopo l'attivazione del blocco ausiliario.
— Dopo aver installato il monitor, accertarsi che la leva di sblocco sia bloccata.
— Non utilizzare in modo continuo (più volte in un breve periodo di tempo).
— Evitare che acqua, olio e lubrificanti finiscano sul prodotto.