Le informazioni sul prodotto sono attualmente in fase di traduzione.
interzum award

Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner

The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.

2021 Interzum Award Official Page

AZ-AT

COPERCHIO MULTIUSO TOUCHLESSAZ-AT

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • COPERCHIO MULTIUSO TOUCHLESS
  • Con Coperchio
  • AZ-AT

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

●Il coperchio si apre automaticamente grazie al sensore al passaggio di una mano. Essendo automatiche, apertura e chiusura risultano più igieniche (la luce verde nella parte del sensore è normalmente accesa).
●La distanza di rilevamento può essere regolata fino a 300 mm con la manopola sul retro. Spegni il sensore per disattivare l'apertura/chiusura automatica.
●Con funzione di chiusura ammortizzata.
●Le piastre su entrambi i lati dell'apertura offrono protezione contro lo schiacciamento delle mani.
●Può essere aperto e chiuso manualmente in caso di interruzione di corrente.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
— Ha superato un test privato di apertura/chiusura di 150.000 cicli.
Recommended AC Adaptor
Output DC15V 1.6A, Center positive
Venduto separatamente
●Adattatore AC
Vite consigliata
●Vite autofilettante a testa bombata (nominale 3) o vite per macchina a testa bombata M3

Video

In Uso

Disegni / Illustrazioni

  • Body
  • [Cut Out Dimensions]
    AZ-AT230-HL
  • AZ-AT310-HL
  • With soft-closing for safety.
  • [Sensing Distance Image]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AZ-AT230-HL 210-048-695
AZ-AT310-HL 210-048-696
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Cartone Peso (grammi)

AZ-AT230-HL

210-048-695

4510932193351

4

3000

AZ-AT310-HL

210-048-696

4510932193368

2

4500

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AZ-AT230-HL
AZ-AT310-HL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AZ-AT230-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-695

AZ-AT310-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-696

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Instruction Manual 1447_4_azat_gl.pdf

Nota

— Solo per uso verticale.
— Solo per uso interno.
— La velocità di chiusura varia a seconda della temperatura di esercizio. Per i prodotti conservati al di sotto del punto di congelamento, lasciarli al chiuso a una temperatura superiore a 0 ºC per alcune ore prima dell'uso.
— Non collocare nulla davanti al sensore. A causa delle caratteristiche del sensore, la distanza di rilevamento varia a seconda dell'oggetto.
— Non toccare il coperchio durante l'apertura o la chiusura.
— In caso di utilizzo in prossimità di acqua, proteggere accuratamente l'adattatore AC sul retro e l'unità di trasmissione per evitare che si bagnino.
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
  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZAT

  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZ-AT Application Example