Product details
Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner
The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.
2021 Interzum Award Official Page
COPERCHIO MULTIUSO TOUCHLESSAZ-AT
2 / 2 risultati totali
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- ●Il coperchio si apre automaticamente grazie al sensore al passaggio di una mano. Essendo automatiche, apertura e chiusura risultano più igieniche (la luce verde nella parte del sensore è normalmente accesa).
●La distanza di rilevamento può essere regolata fino a 300 mm con la manopola sul retro. Spegni il sensore per disattivare l'apertura/chiusura automatica.
●Con funzione di chiusura ammortizzata.
●Le piastre su entrambi i lati dell'apertura offrono protezione contro lo schiacciamento delle mani.
●Può essere aperto e chiuso manualmente in caso di interruzione di corrente. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
— Ha superato un test privato di apertura/chiusura di 150.000 cicli. - Recommended AC Adaptor
- Output DC15V 1.6A, Center positive
- Venduto separatamente
- ●Adattatore AC
- Vite consigliata
- ●Vite autofilettante a testa bombata (nominale 3) o vite per macchina a testa bombata M3
Video
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.
Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Instruction Manual | 1447_4_azat_gl.pdf |
---|
Nota
— Solo per uso verticale.
— Solo per uso interno.
— La velocità di chiusura varia a seconda della temperatura di esercizio. Per i prodotti conservati al di sotto del punto di congelamento, lasciarli al chiuso a una temperatura superiore a 0 ºC per alcune ore prima dell'uso.
— Non collocare nulla davanti al sensore. A causa delle caratteristiche del sensore, la distanza di rilevamento varia a seconda dell'oggetto.
— Non toccare il coperchio durante l'apertura o la chiusura.
— In caso di utilizzo in prossimità di acqua, proteggere accuratamente l'adattatore AC sul retro e l'unità di trasmissione per evitare che si bagnino.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.