CHIUSURA MAGNETICA SIGILLATAMC-JM38
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- — Rivestito in resina per evitare la ruggine.
— Realizzato in neodimio per una maggiore forza magnetica.
— Lo spessore è di soli 3,2 mm.
— Ideale per le condizioni di umidità. Si consiglia l'uso con la contropiastra sigillata MC-JMP45. - Applicazione
- Lavatrici, attrezzatura da cucina.
- Venduto separatamente
- Contropiastra sigillata MC-JMP45
- Vite consigliata
- Vite a testa svasata M3
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Fermo Magnetico]]
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Separately]
Scarico CAD
Catalogo
Nota
— Temperatura max.: 80°C
— Coppia di serraggio consigliata: Max. 31,5 N.cm (3,2 kgf.cm)
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.