GUIDA A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA AMMORTIZZATA3670
8 / 8 risultati totali
- Self & Soft Closing
- — Versione nera della guida 3670.
— Estensione completa (3 componenti).
— Scorre agevolmente anche se il mobile è leggermente deformato grazie all'effetto di assorbimento degli urti dell'elemento esterno.
— È possibile staccare il cassetto sollevando la leva. - Specifica
- — Posizione di chiusura Automatica e Ammortizzata:
- Modello 250-350: distanza di 20 mm dalla posizione chiusa
- Modello 400-600: distanza di 36 mm dalla posizione chiusa
— La larghezza massima del cassetto corrisponde alla lunghezza della guida + 200 mm. - Accessori
- Vite autofilettante a testa svasata 4 x 12 (cromo nero)
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
* Clearance between the drawer and cabinet must be within the range of the allowance.
-
Mostra tutto
Self and Soft Closing
-
Mostra tutto
Full Extension (3 Members)
-
Mostra tutto
Easy to Detach
Tavola specifiche
Corpo
Venduto a coppie (2 pezzi)
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
3670-250BL |
3670-300BL |
3670-350BL |
3670-400BL |
3670-450BL |
3670-500BL |
3670-550BL |
3670-600BL |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-250BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-809 |
3670-300BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-810 |
3670-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-811 |
3670-400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-812 |
3670-450BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-813 |
3670-500BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-814 |
3670-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-815 |
3670-600BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-816 |
Catalogo
Nota
— Non spingere con forza per evitare perdite di olio quando il meccanismo di chiusura ammortizzata è in funzione.
— I graffi sulla superficie nera possono diventare evidenti. Durante l'installazione, maneggiare con cura.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.