DOPPIO GANCIO GIREVOLE IN OTTONEPXB-BNS05
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- DOPPIO GANCIO GIREVOLE IN OTTONE
- PXB-BNS05
- Serie Brass Nouveau in Ottone
360°Product Viewer
- Un solido ed elegante gancio in ottone con funzione oscillante.
Si integra perfettamente sia con gli interni moderni che con quelli classici. - Specifica
- ●La parte del gancio oscilla di 180°. L'attrito presente fornisce una coppia costante che impedisce
l'oscillazione involontaria dovuta alle vibrazioni.
●Poiché il braccio può essere ripiegato lateralmente, mantiene lo spazio libero e non intralcia
eventuali movimenti.
●La punta del gancio è sferica, quindi è meno probabile che provochi lesioni.
●Combina una resistenza affidabile con un design delicato. - Accessori
- ●Viti autofilettanti a testa bombata con intaglio a croce 6x25
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
PXB-BNS05-241-PB | 110-048-802 | ||
PXB-BNS05-241-SB | 110-048-803 | ||
PXB-BNS05-241-AB | 110-048-804 | ||
PXB-BNS05-241-BL | 110-048-805 |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
PXB-BNS05-241-PB |
PXB-BNS05-241-SB |
PXB-BNS05-241-AB |
PXB-BNS05-241-BL |
Catalogo
Nota
●La finitura del prodotto può variare a causa delle caratteristiche del materiale.
Prodotti collegati