3360

CABINET LOCK3360

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

• Rotate and position the cylinder for either drawer or right-handed door use.
• Ideal for wardrobes. The lock is surface-mountable making it suitable for overlay doors.
• An updated version of the 3320 model. Keys can be shared within the 3310 series with the same key number.
• A new black colour option for the 24mm type is now available.
Altro
• Gold finishing is also available on request.
Accessori
• Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
• Key
• Ring
• Strike plate

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    [For Drawers]

  • Mostra tutto

    [For Right-handed Doors]

  • Mostra tutto

    [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

  • [For Drawers]
  • [For Right-handed Doors]
  • [Switching Drawer/Door Applications]
    Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
3360-24-D 150-001-180
3360-24BL-D 150-001-106
3360-30-D 150-001-181
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

3360-24-D

150-001-180

3360-24-D

-

12

120

120

3360-24BL-D

150-001-106

-

-

12

120

120

3360-30-D

150-001-181

3360-30-D

-

12

120

130

Scorri per vedere di più

*Key cannot be removed when unlocked


Venduto separatamente [[Adjustment Spacer]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Spessore Materiale Tipo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

TSSP-W

150-060-148

Bianco

4

ABS

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Nero

4

ABS

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

4510932019095

150

1500

14

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
3360-24-D
3360-24BL-D
3360-30-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
3360-24-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-180

3360-24BL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-106

3360-30-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-181

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Adjustment Spacer]]

Nome articolo
TSSP-W
TSSP-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

• Do not rotate the cylinder more than necessary when switching drawer/door applications. This may cause damage.Unlike the 3320 model, it cannot rotate without removing the Ⓐ screw shown in the drawing.