- AZ-GD230K-HL
COPERCHIO MULTIUSOAZ-GD230K-HL
1 / 1 risultati totali
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Antiviral/antibacterial coating
- Soft Close
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- ●Ha un rivestimento antivirale e antibatterico. È disponibile anche un modello simile (senza rivestimento).
●L'agente di rivestimento soddisfa gli standard SIAA per il trattamento antivirale e antibatterico.
●Il rivestimento non si stacca anche se vengono applicati agenti detergenti sulla superficie. - Specifica
- ●Temperatura di esercizio: 0~40 °C
- Articoli opzionale
- ●Guida AZ-SLP (evita i detriti)
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
[Soft Close]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Coating applied to front surfaces and edges.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Solo per uso verticale.
●Solo per uso interno.
●La velocità di chiusura varia a seconda della temperatura di esercizio. Se conservato a temperature inferiori allo zero, portarlo a una temperatura superiore a 0 °C e attendere alcune ore prima dell'uso.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.