PIASTRA DI MONTAGGIO360-P6WT-NA
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Specifica
- ●Regolazione verticale (+3 mm), regolazione della profondità (+2 mm)
●Spessore: 0 mm (spessore standard)
●Per le specifiche degli inserti, lo spessore della porta di dimensione H è di +42 mm.
●Quando si utilizza la GH-360FP, lo spessore della porta è di +44 mm. - Venduto separatamente
- ●Vite autofilettante con testa a croce rialzata 3.5x15
- Articoli opzionale
- ●Piastra di montaggio Dima di montaggio 360-JIG
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.
Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Creare la fessura e poi il foro rotondo dopo la regolazione.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.