5370

GUIDA CON CHIUSURA AMMORTIZZATA5370

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • GUIDA CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
  • Per Uso Intenso
  • 5370

  • Self & Soft Closing
●Una guida a chiusura morbida per pesi elevati (capacità di carico fino a 100 kgf).
●La forza della molla di chiusura ammortizzata può essere commutata manualmente.
●L'elemento interno è removibile, sollevando la leva.
Specifica
●Chiusura ammortizzata a 55 mm di distanza dalla posizione di chiusura.
Vite consigliata
●Viti a testa piatta M5

Disegni / Illustrazioni

  • No Image
  • No Image
    [Adjusting the Soft Closing Force]
    For greater pull-in force
  • No Image
    For lower pull-in force
  • No Image

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
5370-400 190-045-778
5370-450 190-045-779
5370-500 190-045-780
5370-550 190-045-781
5370-600 190-045-782
5370-650 190-045-783
5370-700 190-045-784
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Contenitore Peso (grammi)

5370-400

190-045-778

4510932189507

8

2150

5370-450

190-045-779

4510932189514

6

2450

5370-500

190-045-780

4510932189521

6

2750

5370-550

190-045-781

4510932189538

6

3050

5370-600

190-045-782

4510932189545

6

3350

5370-650

190-045-783

4510932189552

4

3650

5370-700

190-045-784

4510932189569

4

3930

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
5370-400
5370-450
5370-500
5370-550
5370-600
5370-650
5370-700
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
5370-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-778

5370-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-779

5370-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-780

5370-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-781

5370-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-782

5370-650 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-783

5370-700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-784

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Installare un fermo per evitare che la slitta venga spinta troppo in dentro quando viene riposta.