CHIAVISTELLOBLL2
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- ●È possibile il montaggio sia parallelo che ortogonale.
●La forza della molla trattiene il fermo, impedendo che si apra a causa di vibrazioni, ecc.
●Spingere la parte PUSH per rilasciare il fermo.
●Quando viene installato al contrario, è sufficiente premere una volta la parte PUSH per rilasciare il fermo (vedere l'esempio di applicazione). - Accessori
- ●Vite autofilettante a testa bombata (acciaio inox)
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Parallel Surface Mounting
-
Mostra tutto
Orthogonal Mounting
-
Mostra tutto
[Application Example]
Reverse position
Can be used in either normal or reverse position. When installed reversely, latch bolt is easily released with a single push. -
Mostra tutto
Normal position
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
BLL2-45 | 140-049-994 |
![]() |
![]() |
BLL2-60 | 140-049-995 |
![]() |
![]() |
BLL2-80 | 140-049-996 |
![]() |
![]() |
BLL2-100 | 140-049-997 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
BLL2-45 |
BLL2-60 |
BLL2-80 |
BLL2-100 |