LIMITATORE PER CERNIERA A FRIZIONE GIREVOLEHG-S-ARP
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- ●La piastra e il fermo formano un set che può essere installato per controllare l'angolo di rotazione della cerniera a frizione girevole HG-S.
●È possibile selezionare due direzioni di rotazione e cinque angoli in base alla posizione di installazione del fermo. - Altro
- — Contatta Sugatsune per angoli diversi da 30°, 60°, 90°, 120°, or 150°.
- Accessori
- HG-S-34-ARP: Altezza 6,2 mm/2 pezzi
HG-S-50-ARP: Altezza 6,2 mm/2 pezzi
HG-S-70-ARP: altezza 7,2 mm/2 pezzi (l'altezza differisce dagli altri modelli. Non possono essere utilizzati insieme).
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HG-S-34ARP | 170-046-597 |
![]() |
![]() |
HG-S-50ARP | 170-046-598 |
![]() |
![]() |
HG-S-75ARP | 170-046-599 |
![]() |
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Durante il montaggio delle viti, utilizzare un adesivo anti-allentamento.
●Per fissare il corpo HG-S, utilizzare bulloni a testa esagonale (JIS B 1176).