- HT-MSG72-ER
FERMAPORTA A CHIUSURA MAGNETICA PER PORTE IN VETROHT-MSG72-ER
4 / 4 risultati totali
Glass door stopper for bathrooms
- FERMAPORTA A CHIUSURA MAGNETICA PER PORTE IN VETRO
- Con Funzione di Apertura di Emergenza
- HT-MSG72-ER


Glass door stopper for bathrooms
- ●Un fermaporta dal design pulito che sfrutta la forza magnetica per tenere chiusa la porta.
●In caso di emergenza, la porta può essere aperta senza attrezzi.
●Può essere utilizzata in aree esposte all'acqua, come le cabine doccia.
●Il magnete è rivestito di gomma siliconica per bloccare delicatamente le porte. - Applicazione
- ●Bagni e docce.
- Accessori
- ●Sigillo di funzionamento
●Vite a testa svasata con esagono incassato M4x16 (acciaio inox)
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Catch]
Thin doorframes -
Mostra tutto
Standard
-
Mostra tutto
[Strike Plate]
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG72-ER1-BL | 270-048-316 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER1-SM | 270-048-315 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-BL | 270-048-318 |
![]() |
![]() |
HT-MSG72-ER2-SM | 270-048-317 |
![]() |
Venduto separatamente
Parti opzionali
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HT-MSG62-P127 | 270-043-853 |
![]() |
![]() |
HT-MSG62-P135 | 270-043-854 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HT-MSG72-ER1-BL |
HT-MSG72-ER1-SM |
HT-MSG72-ER2-BL |
HT-MSG72-ER2-SM |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8-BL |
HT-MSG62-U8 |
HT-MSG62-U10-BL |
HT-MSG62-U12-BL |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-MSG62-U10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-851 |
HT-MSG62-U12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-852 |
HT-MSG62-U8-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-371 |
HT-MSG62-U8 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-043-850 |
HT-MSG62-U10-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-372 |
HT-MSG62-U12-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
270-053-373 |
Parti opzionali
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1453_2_ht_msg72er_a5_e.pdf |
---|
Nota
●Installare tenendo il lato del prodotto ad almeno 20 mm dalla parete.
●Temperatura di Esercizio: Max. 80 ºC.
●Non graffiare la parte della gomma siliconica a contatto con la piastra di riscontro. Si potrebbe causare la rottura del silicone. Se non si utilizzano le piastre di riscontro vendute separatamente, assicurarsi di utilizzarne una piatta.
●La piastra di riscontro deve essere installata sulla parte superiore della porta. L'installazione sul fondo o sul lato della porta può causare un disallineamento.
●La forza magnetica è il valore quando si utilizza la piastra di riscontro.
●Utilizzare il prodotto con una cerniera ad apertura verticale.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.