MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXZL-1507
6 / 6 risultati totali
- MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
- ZL-1507
- Serie Zwei L
- ●Il design curvilineo è acuto.
●Finitura Zwei L ultra-premium. Finitura Zwei L: utilizzando una tecnologia di lucidatura di alta qualità, questi prodotti combinano l'eleganza del satinato con la luminosità profonda di uno specchio.
●Realizzato in SUS316 altamente resistente alla corrosione.
●Può essere installato su entrambi i lati di porte in vetro, metallo o legno. Può anche essere installato su un solo lato di porte in vetro, legno o metallo. - Specifica
- ●I set di maniglie laterali doppie ZL-1507-WN sono fissati da ZL-1507-OS (per l'esterno) e ZL-1507-IS (per l'interno).
- Accessori
- ●ZL-1507-IS (specifiche per un solo lato): Chiave esagonale, vite di fissaggio con esagono incassato, staffa di montaggio
ZL-1507-WN (specifiche per il doppio lato): Chiave esagonale, set di bulloni - Articoli opzionale
- ●Staffa ZL-1507-R
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Parti opzionali
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
ZL-1507-OS-192 |
ZL-1507-IS-192 |
ZL-1507-OS-320 |
ZL-1507-IS-320 |
ZL-1507-OS-640 |
ZL-1507-IS-640 |
Nome articolo | 2D | 3D | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1507-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
100-048-619 |
|
ZL-1507-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
100-048-620 |
|
ZL-1507-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
100-048-621 |
|
ZL-1507-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
100-048-622 |
|
ZL-1507-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
100-048-623 |
|
ZL-1507-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
100-048-624 |
Parti opzionali
Catalogo
Nota
●Le viti non sono incluse nei modelli ZL-1507-OS e ZL-1507-IS. Preparare le viti adatte alle specifiche della porta.
●Eseguire i fori con una tolleranza di ± 1 mm.
●Sebbene le dimensioni e l'installazione non siano destinate a cambiare, è possibile che vengano apportate modifiche alla struttura interna. Si prega di prenderne nota.
●Quando si installa su una porta che non rientra nella gamma di spessori applicabile, preparare dei bulloni a parte.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.