XL-GC07D-CR

CERNIERA PER VETROXL-GC07D-CR

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • CERNIERA PER VETRO
  • Sovrapposto / Chiusura Ammortizzata
  • XL-GC07D-CR

In fase di sviluppo

glass showcase, glass display, glass cabinet

●Per porte in vetro sovrapposte (sovrapposizione 10 mm)
●Aggancia dolcemente le porte e le tiene chiuse.
●Si consiglia l'uso della serratura XL-GC01 per un coordinamento totale del design.
Applicazione
●Vetrinette
Accessori
●Vite autofilettante a croce con testa svasata

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
XL-GC07D-CR 170-047-122
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

XL-GC07D-CR

170-047-122

4510932191241

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
XL-GC07D-CR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
XL-GC07D-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-122

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual 1473_2_xlgc07_e.pdf

Nota

●Maneggiare con cautela la porta di vetro, che potrebbe danneggiarsi se aperta o chiusa con forza.
●La scorrevolezza del movimento della porta varia in base alle dimensioni della porta in vetro.
●A seconda delle dimensioni del vetro, del luogo di utilizzo e dell'ambiente, si può prendere in considerazione l'uso di vetro rinforzato.