GUIDA PER CASSETTI2020
9 / 9 risultati totali
- Self and Soft Closing
- Self & Soft Closing
- ●Estensione completa (3 componenti).
●Gli scorrevoli sono nascosti alla vista. (sotto il supporto)
●Chiusura automatica e ammortizzata: 30 mm dalla posizione di chiusura
●I cassetti possono essere facilmente estratti usando la leva.
●Con regolazione a 3 vie.
- Verticale : 2.5 mm
- Profondità : 3 mm
- Orizzontale : +1.5 mm - Vite consigliata
- ●Vite autofilettante a testa svasata 3.5
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Self and Soft Closing]
-
Mostra tutto
[Full Extension] (3 Members)
-
Mostra tutto
[Drawer Fixing/Adjustment Clip Layout Diagram]
-
Mostra tutto
[Mounting Drawer Fixing/Adjustment Clip]
Mount screws Ⓑ after turning lever Ⓐ 90° in the arrow direction.
After mounting, return it to the original position.
*Fixing to the bottom plate is optional. -
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[2020-250]
-
Mostra tutto
[2020-270]
-
Mostra tutto
[2020-300/350/400/450/500]
-
Mostra tutto
[2020-550/600]
-
Mostra tutto
[Y detail]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Tavola specifiche
Corpo
Venduto in coppia (2 pezzi)
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
2020-250 |
2020-270 |
2020-300 |
2020-350 |
2020-400 |
2020-450 |
2020-500 |
2020-550 |
2020-600 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-434 |
2020-270 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-435 |
2020-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-436 |
2020-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-437 |
2020-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-438 |
2020-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-439 |
2020-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-440 |
2020-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-441 |
2020-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-442 |
Catalogo
Nota
●Per il montaggio della clip di fissaggio del cassetto, vedere l'illustrazione di montaggio della clip di fissaggio del pannello anteriore.
●Non spingere i cassetti con forza quando il meccanismo di chiusura ammortizzata è in funzione. In caso contrario, si verificheranno perdite d'olio.