GUARNIZIONE PER BORDI IN VETRO308GA
3 / 3 risultati totali
Filtro articoli
- ●Protegge il bordo delle porte in vetro.
●Sigilla lo spazio tra le ante in vetro e i vetri fissi posizionati a 90° o 180°. Il magnete incorporato garantisce una maggiore tenuta all'acqua.
●Non sono necessari utensili per l'installazione.
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
308GA-8-3000 | 270-053-746 |
![]() |
![]() |
308GA-10-3000 | 270-053-747 |
![]() |
![]() |
308GA-12-3000 | 270-053-748 |
![]() |
Per informazioni dettagliate e disponibilità, contatta l'agente locale o la filiale Sugatsune più vicina.
Venduto in set di 2 pz.
Scarico CAD
Corpo
Catalogo
Nota
●Venduto in lunghezze da 3000 mm. Tagliare alla lunghezza desiderata prima dell'uso.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.