- MC-MPM50BU
FERMO MAGNETICO SIGILLATO IN METALLO RILEVABILEMC-MPM50BU
1 / 1 risultati totali
- FERMO MAGNETICO SIGILLATO IN METALLO RILEVABILE
- Materiale Conforme al Food Sanitation Act - Legge sulla Sanificazione degli Alimenti
- MC-MPM50BU
- ●La polvere metallica contenuta nella gomma siliconica consente il rilevamento da parte dei metal detector (se presenti negli alimenti) in caso di rottura involontaria del fermo.
●Colore blu per una semplice verifica visiva.
●Conforme alla legge sulla sanificazione degli alimenti.
●La gomma siliconica esterna riduce il rumore dovuto alla chiusura delle porte.
●Poiché i fori di fissaggio sono rinforzati con rondelle, la gomma siliconica ha meno probabilità di spaccarsi quando viene serrata con le viti. - Applicazione
- ●Macchinari per la lavorazione degli alimenti
- Vite consigliata
- ●Viti svasata M4
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Safety
The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente [[Counter Plate]]
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-MPM50BU |
Venduto separatamente [[Counter Plate]]
Catalogo

Nota
●Prima dell'uso, leggere attentamente le precauzioni da prendere nella gestione.
●Non utilizzare in ambienti con acidi o alcali forti.
●Non utilizzare in luoghi costantemente esposti a vapore, acqua calda o fredda.
●Usare in ambienti a 80 °C o meno.
●L'abrasione della superficie può causare erosione. Montare solo su superfici piane.
●La coppia di serraggio consigliata per il montaggio è 39 N/cm (4 kgf/cm).
●Le dimensioni dei frammenti di metallo che possono essere rilevati variano a seconda delle impostazioni e delle prestazioni del metal detector. Dopo aver controllato il prodotto effettivo, verificarne l'uso con l'apparecchiatura.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.