GUIDA LINEARE A PIÙ RULLIMLG13
7 / 7 risultati totali
Filtro articoli
- Passed a 300,000 private cycle test
- ●Consente un movimento fluido grazie all'esclusivo meccanismo "multi-roller".
●Ha superato un test di 300.000 cicli (andata e ritorno / 100 mm a senso unico / 200 mm al secondo).
●Poiché non c'è scorrimento delle sfere, può essere utilizzato con azionamento a motore.
●Modello sottile con una larghezza della guida di 13 mm. - Applicazione
- ●Apparecchiature mediche, macchine alimentari, macchine da gioco, strumenti analitici.
- Altro
- ●Su ordinazione sono disponibili binari di guida con una lunghezza fino a 2000 mm.
Video
In Uso
Immagini
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [GUIDE RAIL]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MLG13-200 | 190-047-265 |
![]() |
![]() |
MLG13-300 | 190-047-266 |
![]() |
![]() |
MLG13-600 | 190-047-268 |
![]() |
![]() |
MLG13-800 | 190-047-269 |
![]() |
![]() |
MLG13-1200 | 190-047-270 |
![]() |
Corpo [GUIDE BLOCK]
Corpo
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Assembly (Rail / Guide block) |
Corpo [GUIDE RAIL]
Nome articolo |
---|
MLG13-200 |
MLG13-300 |
MLG13-600 |
MLG13-800 |
MLG13-1200 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLG13-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-265 |
MLG13-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-266 |
MLG13-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-268 |
MLG13-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-269 |
MLG13-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-047-270 |
Corpo [GUIDE BLOCK]
Nome articolo |
---|
MLG-13C |
Corpo
Catalogo
Nota
●Utilizzare con i fermi.