- HG-S15-16C
CERNIERA A SCATTO GIREVOLEHG-S15-16C
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
- Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
- ●Cerniera girevole a 360° con funzione di fermo.
● Sono disponibili due tipi di intervalli di arresto:
- Ogni 30°
- Ogni 90°
●Il cablaggio può essere fatto passare attraverso il foro centrale.
●L'attrito è stato progettato per essere generato nell'angolo senza fermo. Questo permette un movimento stabile. - Specifica
- ●Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
- Applicazione
- ●Per regolare l'angolo dei supporti per tablet, macchine di lavorazione e indicatori delle apparecchiature.
- Vite consigliata
- ●Vite M4 svasata: 3 pezzi, vite M4: 3 pezzi
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
-
Mostra tutto
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
Mostra tutto
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
Mostra tutto
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
Mostra tutto
[Allowable vertical load and moment]
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Assicurarsi di leggere le Precauzioni.