GANCIO PER PANNELLIAUH-H
2 / 2 risultati totali
Z Clips
- ●Modello ad alta capacità di carico del gancio per pannelli AUH. È possibile appendere o rimuovere facilmente i pannelli senza l'ausilio di attrezzi.
●Realizzato in lega di alluminio per facilitare il taglio.
●Le scanalature di guida consentono di allineare facilmente le viti. - Applicazione
- ●Pannelli espositivi, dipinti, mobili
- Vite consigliata
- ●Vite autofilettante a testa cilindrica con intaglio a croce 5
Video
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface. -
Mostra tutto
[Installation]
-
Mostra tutto
[Panel Installation]
Insert the panel-side component into the wall-side component. -
Mostra tutto
[Load Capacity Specifications]
●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di montare i pannelli su una sezione della parete che abbia un supporto solido, come un pilastro, o dietro di esso.
●Non può essere utilizzato insieme al fermo per pannello AUH-C70.