AS-HK100

GANCIO IN ACCIAIO INOXAS-HK100

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO IN ACCIAIO INOX
  • Per Telaio in Alluminio
  • AS-HK100

Aluminium profile

●Può essere fissato a telai in alluminio.
●Si può fissare con viti o semplicemente appendere.
●Utilizzabile su telai in alluminio di 30 x 30 mm e 40 x 40 mm.
Applicazione
●Fabbrica, Linea di produzione
Vite consigliata
●Viti a testa svasata M5

Video

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-HK100-30 110-054-619
AS-HK100-40 110-054-620
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material Finish Load Capacity N A B P Additional Feature Mounting Method Type Mounting Material Colour [For WEB Search] Main Material [For WEB Search] D Load Capacity kgf Available Aluminium Frame EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

AS-HK100-30

110-054-619

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

100

31

28

15

No

Aluminum Frame Hanging

Aluminium Frame for 30

Wood

Silver/Grey

Made of Stainless Steel

60

10.2

30×30

4510932225946

20

120

95

AS-HK100-40

110-054-620

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

100

41

38

20

No

Aluminum Frame Hanging

Aluminium Frame for 40

Wood

Silver/Grey

Made of Stainless Steel

60

10.2

40×40

4510932225953

20

120

103

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AS-HK100-30
AS-HK100-40
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AS-HK100-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-054-619

AS-HK100-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-054-620

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La capacità di carico si basa sulla forza verticale applicata al centro della parte appesa del gancio quando è fissato al telaio in alluminio.
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
  • STAINLESS STEEL HOOK AS-HK100 For Aluminium Frame

×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più