ALT-SN15-D10

POCKET DOOR SYSTEMALT-SN15-D10

13 / 13 risultati totali

Filtro articoli
  • POCKET DOOR SYSTEM
  • Outside-mount Slides / Overlay / Soft Close
  • ALT-SN15-D10

  • Passed 40,000 open/close cycle tests
  • Soft ClosingCloses slowly & quietly
  • Soft Close
Overlay pocket door system with door alignment adjustability.
● Doors can be retracted and stored when opened.
● Slides are mounted outside of carcass/on middle board and hidden from view.
● The hanging angle of the door can be easily adjusted. When installing, the door can be lifted upward into 5 different angles.
● Overlay amount is up to 10mm.
● After door installation, adding a damper unit allows the doors to close slowly.
Specifica
Door Width: Max. 600 mm
Door Height: 500-700 mm for S type, 700-900 mm for M type, 900-1200 mm for L type, 1200-1600 mm for LL type
Door Thickness: 18-20 mm
Load Capacity: Max. 6 kg for S type, Max. 9 kg for M type, Max. 12 kg for L type, Max. 15 kg for LL type

Video

In Uso

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo [Part Kit]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ALT-SN15-D10SM-KIT 180-056-163
ALT-SN15-D10L-KIT 180-056-164
ALT-SN15-D10LL-KIT 180-056-165
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

ALT-SN15-D10SM-KIT

180-056-163

-

-

ALT-SN15-D10L-KIT

180-056-164

-

-

ALT-SN15-D10LL-KIT

180-056-165

-

-

Scorri per vedere di più


Corpo [Synchronized Board]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ALT-SN15-LL 180-055-304
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

ALT-SN15-LL

180-055-304

4510932226288

Scorri per vedere di più


Corpo [Slide]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AL80C-15 190-057-095
AL80C-16 190-052-735
AL80C-17 190-057-096
AL80C-19 190-052-736
AL80C-21 190-057-097
AL80C-22 190-052-737
AL80C-24 190-052-738
AL80C-26 190-057-313
AL80C-28 190-052-739
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

AL80C-15

190-057-095

4580670161592

AL80C-16

190-052-735

4582278039488

AL80C-17

190-057-096

4580670161608

AL80C-19

190-052-736

4582278039495

AL80C-21

190-057-097

4580670161615

AL80C-22

190-052-737

4582278039501

AL80C-24

190-052-738

4582278038740

AL80C-26

190-057-313

4580670161660

AL80C-28

190-052-739

4582278039518

Scorri per vedere di più


Parti opzionali [Cap / Bumper]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
S100-50W 210-031-800
S100-50BE 210-031-801
S100-50DBE 210-031-840
S100-50BL 210-031-841
BS-27 210-032-020
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Materiale Dimensione Esterna D Dimensioni Esterne L Dimensione del Foro di Montaggio d Dimensione del Foro di Montaggio I Forma Larghezza Fessura Coperchio B Spessore della Porta Adatto EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

S100-50W

210-031-800

Bianco

ABS

51

101.5

45

95.5

Quadrato

76

15.4

4510932036443

15

150

24

S100-50BE

210-031-801

Beige

ABS

51

101.5

45

95.5

Quadrato

76

15.4

4510932036450

15

150

24

S100-50DBE

210-031-840

Beige Scuro

ABS

51

101.5

45

95.5

Quadrato

76

15.4

4510932036467

15

150

24

S100-50BL

210-031-841

Nero

ABS

51

101.5

45

95.5

Quadrato

76

15.4

4510932036474

15

150

24

BS-27

210-032-020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932102070

-

-

-

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [Part Kit]

Nome articolo
ALT-SN15-D10SM-KIT
ALT-SN15-D10L-KIT
ALT-SN15-D10LL-KIT
Nome articolo 2D 3D Codice articolo
ALT-SN15-D10SM-KIT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-056-163

ALT-SN15-D10L-KIT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-056-164

ALT-SN15-D10LL-KIT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-056-165

Scorri per vedere di più

Corpo [Synchronized Board]

Nome articolo
ALT-SN15-LL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ALT-SN15-LL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-055-304

Scorri per vedere di più

Corpo [Slide]

Nome articolo
AL80C-15
AL80C-16
AL80C-17
AL80C-19
AL80C-21
AL80C-22
AL80C-24
AL80C-26
AL80C-28
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
AL80C-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-057-095

AL80C-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-052-735

AL80C-17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-057-096

AL80C-19 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-052-736

AL80C-21 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-057-097

AL80C-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-052-737

AL80C-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-052-738

AL80C-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-057-313

AL80C-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

190-052-739

Scorri per vedere di più

Parti opzionali [Cap / Bumper]

Nome articolo
S100-50W
S100-50BE
S100-50DBE
S100-50BL
BS-27
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
S100-50W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-031-800

S100-50BE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-031-801

S100-50DBE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-031-840

S100-50BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-031-841

BS-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-020

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual 1595_2_alt_sn15_d10_e.pdf

Nota

● For best performance, precise mortising is required.
● Do not cut slides.
● Do not close doors until they are fully slid out and the catch has activated.
● Doors are set inside the top and bottom frames.
● Install a door stopper (not provided) on the door leading edge.
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
  • POCKET DOOR SYSTEM ALT-SN Adjustment for Door Sag

  • POCKET DOOR SYSTEM ALT-SN Mounting the Rail

  • POCKET DOOR SYSTEM ALT-SN Mounting the Connecting Plate

  • POCKET DOOR SYSTEM ALT-SN Mounting and Removing the Door

  • POCKET DOOR SYSTEM ALT-SN Mounting the Connecting Plate

×
×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più