0650N

DOUBLE SLIDING DOOR LOCK0650N

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • DOUBLE SLIDING DOOR LOCK
  • 0650N
●The door can be locked by turning the deadbolt with the key.
●Designed with a subtle appearance when viewed from the front.
●Installed on the rear side of the door, making it compatible even with thicker doors.
Vite consigliata
●Cross recessed countersunk tapping screw nominal 3

Disegni / Illustrazioni

  • [Backside]
  • [Cut Out Dimensions for Back of Door]
  • [Application Example]
    X = Bolt dimension
    * = Play dimension (2 - 3mm is suitable)
  • [Installation Image]
    Subtle design

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
0650N-53R-B 150-050-794
0650N-53R-D 150-001-085
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Key Type Finish X EAN

0650N-53R-B

150-050-794

Key Different

Nickel Plating

25

4510932216654

0650N-53R-D

150-001-085

Key Alike

Nickel Plating

25

-

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
0650N-53R-B
0650N-53R-D
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
0650N-53R-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-050-794

0650N-53R-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-085

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Plywood is recommended for the door material.