HG-TQJD

DAMPER TORQUE HINGEHG-TQJD

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • DAMPER TORQUE HINGE
  • With one-way and adjustable torque
  • HG-TQJD

  • Passed 20K Cycle Test
  • Soft Close
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Torque hinge with damper.
●The torque adjustment feature enables lids and doors to stop at any position during opening or closing.
●Torque is generated in one direction. Almost no reverse torque is generated, allowing for smooth operation.
●Lid stop not required (see below for further details).
Specifica
●Operating temperature: 0°C-40°C.
Applicazione
●Analytical equipment, medical equipment, FA equipment, OA equipment, etc.
Accessori
●Screw cover (elastomer)

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • Closing Range
  • Opening Range
  • Closing Range
  • Opening Range

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TQJD50-A-WT 170-047-273
HG-TQJD50-A-BL 170-047-274
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN Peso (grammi)

HG-TQJD50-A-WT

170-047-273

White

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223454

490

HG-TQJD50-A-BL

170-047-274

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

110°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

Damper Torque Hinge

Hinge

4510932223461

490

Scorri per vedere di più


Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TQJD50-B-WT 170-047-275
HG-TQJD50-B-BL 170-047-276
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colour Max. Lid Moment N/m per 1 pc Max. Lid Moment kgf.cm/1 pc Opening Angle Main Material Main Finish Type Adjustment Feature Mounting Direction Length L Width W Operation Type Product Type EAN Peso (grammi)

HG-TQJD50-B-WT

170-047-275

White

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223478

490

HG-TQJD50-B-BL

170-047-276

Black

2.0~5.0

20.4~50.9

100°

Zinc Alloy

Paint

Butt Hinge Type

Yes

Horizontal

50

90

One Way Type

Hinge

4510932223485

490

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TQJD50-A-WT
HG-TQJD50-A-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TQJD50-A-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-273

HG-TQJD50-A-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-274

Corpo

Nome articolo
HG-TQJD50-B-WT
HG-TQJD50-B-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TQJD50-B-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-275

HG-TQJD50-B-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-047-276

Catalogo

Manuali

Nota

●Please be sure to check the handling precautions.
●Please check the actual product before use and carry out prototyping and verification.
●Install the hinges so that the axial centres of the hinges are horizontal and do not shift.
●When multiple units are used, the torque values must be the same.
● Temporary fixing parts are provided to prevent the hinges from opening and closing during transport. Remove during product installation.
● Do not force operation of the lid.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD

  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD Installation & Adjustment

×
  • DAMPER TORQUE HINGE HG-TQJD Installation & Adjustment