MLG13-EC

END CAPMLG13-EC

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • END CAP
  • MLG13-EC
●Prevents the guide block from falling off of the rail.
●Protects the edge of the rail.
Vite consigliata
● Hexagon socket button head screw M4, or pan head screw M4 (used with a washer, outer diameter φ8, thickness 0.8)

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MLG13-EC 190-055-882
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material Colour Height H Width W Guide Rail Type EAN Peso (grammi)

MLG13-EC

190-055-882

Polyacetal (POM)

Black

13.5

14

Roller Type

4510932226851

1.2

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MLG13-EC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MLG13-EC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-055-882

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●This product is not designed to stop or absorb impacts on the guide block.
●Installation of this product will reduce the stroke by 4mm on each side.
●Recommended tightening torque: 0.75N·m