- MLG20-EC
END CAPMLG20-EC
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- ●Prevents the guide block from falling off of the rail.
●Protects the edge of the rail. - Vite consigliata
- ● Hexagon socket button head screw M4, or pan head screw M4 (used with a washer, outer diameter φ8, thickness 0.8)
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●This product is not designed to stop or absorb impacts on the guide block.
●Installation of this product will reduce the stroke by 4mm on each side.
●Recommended tightening torque: 0.75N·m
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.