180SUS-P6T

STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE
  • 180SUS-P6T
●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
Specifica
●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
180SUS-P6T 160-056-880
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material Finish Type Number of washer screw holes washer pitch Seat thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Series EAN Cartone Peso (grammi)

180SUS-P6T

160-056-880

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

metal washer

4

32

0 mm (standard thickness)

Silver

Stainless steel

180 series (SUS)

4510932230612

400

15

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
180SUS-P6T
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
180SUS-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-880