EBN-90

INTERLOCK LEVEREBN-90

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • INTERLOCK LEVER
  • For EBN-DA / For Wide Shelf
  • EBN-90
●Multiple levers allow for one-handed operation.
●Can be used with the EBN-DA (folding bracket).
●Ideal for use on wide shelves.
●The rod can be cut to desired length.
●This product is the successor to the EB-90.

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    For Two Brackets
    This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.

  • Mostra tutto

    For Three Brackets
    This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.

  • For Two Brackets
    This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.
  • For Three Brackets
    This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.

Tavola specifiche

Corpo [Release Lever]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
-
-
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

-

-

-

-

-

-

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [Rod]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
EB-907572 120-046-397
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale principale Finitura Lunghezza Colore [Per Ricerca WEB] Forma EAN Contenitore Peso (grammi)

EB-907572

120-046-397

Lega di alluminio

Anodizzato

1500

Argento

Pieghevole

4510932219891

25

98

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [Release Lever]

Nome articolo
Nome articolo 2D 3D
DXF DWG SAT IGES X_T STEP
DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [Rod]

Nome articolo
EB-907572
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
EB-907572 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-397

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●If the rod is used with a length of 700 mm or more, please install the included additional mounting plate on the middle of the rod to prevent warping.
●When folding/unfolding the brackets, please hold both the shelf and brackets with your hands.