100-01

PIASTRA DI MONTAGGIO SERIE 100100-01

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIASTRA DI MONTAGGIO SERIE 100
  • Serie 100
  • 100-01
  • Serie 100
Dismesso
Altezza standard: 0 mm
Vite consigliata
●Vite autofilettante o vite per legno misura 3,5 (non utilizzare viti a testa svasata)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
100-01 160-074-070
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Materiale Colore Numero di Fori per le Viti Spessore della Piastra Tipo Cerniera Serie Passo Fori EAN Cartone Peso (grammi)

100-01

160-074-070

PA

Avorio

2

0 mm (standard)

Piastra di Montaggio

Serie 100

25

4510932065689

800

7.3

Scorri per vedere di più

※Disponibilità limitata di scorte. Contatta il tuo venditore.
★Fuori Produzione

Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
100-01
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
100-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-074-070