100

CERNIERA A SCOMPARSA100

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
Montaggio a vite.
* Le piastre di montaggio sono vendute separatamente.
Venduto separatamente
●Piastra di montaggio in acciaio inox serie 100
Vite consigliata
●Vite M4 a testa svasata rialzata

Video

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
100-46/19 SUS304B 160-073-865
100-C46/19 SUS304B 160-073-870
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Materiale Finitura Angolo di Apertura Grandezza Sovrapposizione Spessore Min Porta Spessore Max Porta Tipo Cerniera Serie Funzionalità Unica Montaggio Applicabile Colore EAN Cartone Peso (grammi)

100-46/19 SUS304B

160-073-865

Senza Fermo

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

100°

da 15 a 19 mm

15

20

Cerniera a Tazza

Serie 100 (SUS)

Senza Fermo

Legno

Argento

4510932020350

200

39.1

100-C46/19 SUS304B

160-073-870

Con Fermo

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

100°

da 15 a 19 mm

15

20

Cerniera a Tazza

Serie 100 (SUS)

Con Fermo

Legno

Argento

4510932000482

200

44.1

Scorri per vedere di più

Per l'installazione è necessaria una piastra di montaggio (venduta separatamente). Si prega di ordinarla separatamente.


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Contenuto 2D 3D
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Corpo

Nome articolo
100-46/19 SUS304B
100-C46/19 SUS304B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
100-46/19 SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-865

100-C46/19 SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-870

Nome articolo per il download del CAD combinato [Hinge & Mounting Plate]

Nome articolo
100-46_19-SUS304B+100-P3A-SUS304B
100-46_19-SUS304B+100-P4A-30-SUS304B
100-46_19-SUS304B+100-P4A-32-SUS304B
Nome articolo 2D 3D Altro
100-46_19-SUS304B+100-P3A-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
100-46_19-SUS304B+100-P4A-30-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF
100-46_19-SUS304B+100-P4A-32-SUS304B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open