SERRATURA A CAMMA PER PORTA IN VETRO1300GL
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA A CAMMA PER PORTA IN VETRO
- 1300GL
- Serie Million Lock


glass showcase, glass display, glass cabinet
- Serie di serrature con chiave codificata. Ideale per l'applicazione su vetrine.
Chiave reversibile. Bloccare e sbloccare girando la chiave a 360°; la camma gira di 90°.
La chiave può essere rimossa quando è bloccata e sbloccata.
Un milione di cambi chiave disponibile.
Sistema Master Key disponibile a pagamento (max 2.520 cambi chiave/Master Key).
Le chiavi possono essere condivise con altre della serie Million Lock.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |