SERRATURA MILLION CAMERA LOCK 1300SK
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA MILLION CAMERA LOCK
- 1300SK
- Serie Million Lock
- Ideale per armadietti di gabinetti pubblici, ecc.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata o sbloccata.
Girando la chiave in senso orario di 360°, la camma ruota di 90°.
Un Key Alike disponibile. Modello Key Different disponibile su ordinazione speciale (un milione di cambi chiave). Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 2.520 cambi chiave/Master Key).
Le chiavi possono essere condivise con la serie Million Lock.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |
Corpo
Nome articolo |
---|
1300SK-D |
Venduto separatamente