SERRATURA A CAMMA PER PORTA IN VETRO1330GL-MK
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA A CAMMA PER PORTA IN VETRO
- 1330GL-MK
- Serie mit tauschbarem Zylinder



glass showcase, glass display, glass cabinet
- Serratura a cilindri intercambiabili con sistema Master Key.
Consente la gestione della chiave ed è facile sostituire il cilindro se la chiave viene persa.
La chiave e la camma ruotano in senso orario quando sono bloccate. La chiave può essere rimossa quando è bloccata e sbloccata.
7.800 cambi chiave disponibili (max 750 cambi chiave/Master Key).
Design semplice dell'anello del cilindro e camma nascosta quando bloccata.
Le chiavi possono essere condivise con le serie 1830-MK e 6830-30MK.
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Cut Out Dimension |
Corpo
Nome articolo |
---|
1330GL-MKGA |
1330GL-MK-DN |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
MD-N1-B |
MD-N1-D |
Venduto separatamente