2000-150

CERNIERA A SCOMPARSA2000-150

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • Montaggio Superficiale / Apertura a 150°
  • 2000-150

Non necessita di intagli nelle porte.
Si può usare sia per porte incassate che sovrapposte.
Ampia sporgenza della porta.
Con fermo.
Soprapposizione: max 20 mm
Soprapposizione applicabile: 0` 20 mm

Disegni / Illustrazioni

  • Application Example(t = 18.5 mm overlay, overlay doors)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2000-150-N 170-042-046
2000-150 170-090-884
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Specifiche Spessore Max Porta Angolo di Apertura Altri Modelli di Cerniera EAN Cartone Peso (grammi)

2000-150-N

170-042-046

Acciaio

Nichelatura

Senza Fermo

20

150°

Cerniera a Montaggio Anteriore

4510932218832

100

137

2000-150

170-090-884

Acciaio

Nichelatura

Con Fermo

20

150°

Cerniera a Montaggio Anteriore

4510932072816

100

130

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2000-150-N
2000-150
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2000-150-N DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-042-046

2000-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-884