2100GL

SERRATURA A CAMMA PER PORTA IN VETRO2100GL

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

Ideale per applicazioni su vetrine o rack audio.
Disponibile per porte a battente destre e sinistre.
La chiave può essere rimossa quando è bloccata.
12 cambi chiave disponibili in magazzino.
Le chiavi possono essere condivise con la serie 2100.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2100GL-B 150-001-057
2100GL-D 150-001-058
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Spessore Min Vetro Spessore Max Vetro Cambi Chiave Materiale Principale Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Forma della Chiave Applicazione Superficie di Montaggio Posizione Bloccata Colore Serie Total Lock Funzione Passepartout Grado Tipo Prodotto Vetrina Tipo Specifiche Porta Vetrina EAN Contenitore Peso (grammi)

2100GL-B

150-001-057

Chiave Diversa

4

6

da 0 a 50

Ottone

Quando Bloccato

90°

Doppio Lato

Alette Laterali Singole

Vetro

Chiave Non Rimovibile

Lucidato

2100

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Alette Laterali Singole

4510932019316

12

75

2100GL-D

150-001-058

Chiave Simile

4

6

da 0 a 50

Ottone

Quando Bloccato

90°

Doppio Lato

Alette Laterali Singole

Vetro

Chiave Non Rimovibile

Lucidato

2100

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Alette Laterali Singole

4510932019323

12

75

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
2100GL-B
2100GL-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2100GL-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-057

2100GL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-058