SERRATURA PER ARMADIETTO CON INDICATORE2200QL
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA PER ARMADIETTO CON INDICATORE
- 2200QL
- Serie Total Lock 2200

- With Indicator
- Per applicazioni su cassetti e ante di armadi.
È sufficiente una rotazione di 45° per sbloccare/bloccare la porta.
La chiave ritorna automaticamente alla posizione originale.
Con indicatore: sbloccato - blu; bloccato - rosso.
300 cambi chiave disponibili.
Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 170 cambi chiave/Master Key).
Le chiavi possono essere condivise con altre della serie 2200.
Video
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente