CHIUSURA A SPINTA2400M
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Per porte scorrevoli.
Premere il cilindro per bloccare senza usare la chiave.
Girare la chiave verso destra di 45° per sbloccare. Girare la chiave di 40° verso sinistra per bloccare e rimuovere la chiave.
47.000 cambi chiave disponibili.
Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 1.000 cambi chiave/Master Key).
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
2400M-20-B | 150-022-926 | ||
2400M-20-D | 150-001-230 | ||
2400M-25-B | 150-022-925 | ||
2400M-25-D | 150-001-231 |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
2400M-20-B |
2400M-20-D |
2400M-25-B |
2400M-25-D |