2650

SERRATURA PER ARMADIETTO2650

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA PER ARMADIETTO
  • 2650

Per applicazioni su cassetti e ante di armadietti.
2650-16: 48 cambi chiave / 2650-22, 2650-30: 120 cambi chiave.
48 numeri delle chiavi possono essere condivisi con l'intera serie di serrature 2650.
Finitura dorata disponibile con sovraprezzo.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2650-16DN-B 150-022-061
2650-16DN-D   150-001-218
2650-22DN-B 150-022-064
2650-22DN-D   150-001-219
2650-30-DN-B 150-022-067
2650-30DN-D   150-001-220
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Diametro Cilindro Spessore Pannello di Montaggio L A Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Cambi Chiave Forma della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Posizione Bloccata Colore Materiale Funzione Passepartout Grado Tipo Prodotto Vetrina Specifiche Porta Vetrina Serie Total Lock EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

2650-16DN-B

150-022-061

Chiave Diversa

15.7

16

16

38

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

da 0 a 50

Doppio Lato

Cassetti
Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Chiave Rimovibile

Lucidato

Lega di Zinco (ZDC)

Nessuna

Standard

Serratura

Cassetti
Alette Laterali Singole

2650

4510932018982

12

120

81.5

2650-16DN-D  

150-001-218

Chiave Simile

15.7

16

16

38

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

da 0 a 50

Doppio Lato

Cassetti
Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Chiave Rimovibile

Lucidato

Lega di Zinco (ZDC)

Nessuna

Standard

Serratura

Cassetti
Alette Laterali Singole

2650

4510932018999

12

120

81.5

2650-22DN-B

150-022-064

Chiave Diversa

15.7

22

22

42

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

da 51 a 500

Doppio Lato

Cassetti
Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Chiave Rimovibile

Lucidato

Lega di Zinco (ZDC)

Nessuna

Standard

Serratura

Cassetti
Alette Laterali Singole

2650

4510932019002

12

120

89.5

2650-22DN-D  

150-001-219

Chiave Simile

15.7

22

22

42

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

da 51 a 500

Doppio Lato

Cassetti
Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Chiave Rimovibile

Lucidato

Lega di Zinco (ZDC)

Nessuna

Standard

Serratura

Cassetti
Alette Laterali Singole

2650

4510932019019

12

120

89.5

2650-30-DN-B

150-022-067

Chiave Diversa

15.7

30

30

42

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

da 51 a 500

Doppio Lato

Cassetti
Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Chiave Rimovibile

Lucidato

Lega di Zinco (ZDC)

Nessuna

Standard

Serratura

Cassetti
Alette Laterali Singole

2650

4510932019026

12

120

98

2650-30DN-D  

150-001-220

Chiave Simile

15.7

30

30

42

Sia Bloccato che Sbloccato

360°

da 51 a 500

Doppio Lato

Cassetti
Alette Laterali Singole

Serratura a Montaggio Superficiale

Legno

Chiave Rimovibile

Lucidato

Lega di Zinco (ZDC)

Nessuna

Standard

Serratura

Cassetti
Alette Laterali Singole

2650

4510932019033

12

120

98

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
TSSP-W 150-060-148
TSSP-B 150-060-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Colore Materiale Spessore EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

TSSP-W

150-060-148

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

Bianco

ABS

4

4510932019088

150

1500

14

TSSP-B

150-060-149

Prodotto Correlato Serratura Cilindro

Nero

ABS

4

4510932019095

150

1500

14

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2650-16DN-B
2650-16DN-D  
2650-22DN-B
2650-22DN-D  
2650-30-DN-B
2650-30DN-D  
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2650-16DN-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-061

2650-16DN-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-218

2650-22DN-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-064

2650-22DN-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-219

2650-30-DN-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-022-067

2650-30DN-D   DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-220

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
TSSP-W
TSSP-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
TSSP-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-148

TSSP-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-149

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali