2LC

MANIGLIA (ACCIAIO INOX, TITANIO)2LC

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA (ACCIAIO INOX, TITANIO)
  • 2LC

Design ampio per una presa facile
Disponibile sia in titanio (leggero, forte e resistente alla corrosione) che in materiale equivalente al SUS316 (elevata resistenza alla corrosione), l'SCS314
Il titanio raramente causa allergie, anche in persone con allergie ai metalli.
Per via delle proprietà non magnetiche del titanio, può essere utilizzato anche su dispositivi come la Risonanza Magnetica
Sono disponibili anche le viti in titanio

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
2LC-80TI 100-010-355
2LC-120TI 100-010-354
2LC-150TI 100-010-353
2LC-80 100-010-131
2LC-120 100-010-132
2LC-150 100-010-133
2LC-180 100-010-134
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L L1 P B1 B2 H h1 h2 t d d1 Viti Incluse Vite Raccomandata Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Peso (grammi)

2LC-80TI

100-010-355

Titanio

Sabbiato

80

32

64

16

14

35

5.5

4

8

5

9.5

M4

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Marrone/Marrone

4510932009041

30

37

2LC-120TI

100-010-354

Titanio

Sabbiato

120

64

96

18

16

36

5.5

4.5

9

5

9.5

M4

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Marrone/Marrone

4510932009058

20

62

2LC-150TI

100-010-353

Titanio

Sabbiato

150

89

128

21

18

42

6

4.5

10

6

11

M5

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Marrone/Marrone

4510932009065

6

96

2LC-80

100-010-131

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

80

32

64

16

14

35

5.5

4

8

5

9.5

4×20

M4

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932001137

12

70

2LC-120

100-010-132

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

120

64

96

18

16

36

5.5

4.5

9

5

9.5

4×20

M4

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932001144

8

106

2LC-150

100-010-133

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

150

89

128

21

18

42

6

4.5

10

6

11

5×30

M5

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932001151

6

172

2LC-180

100-010-134

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

180

118

160

23

20

45

6.5

5

10

6

11

5×30

M5

Montaggio a Vite Anteriore

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932001168

3

225

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
2LC-80TI
2LC-120TI
2LC-150TI
2LC-80
2LC-120
2LC-150
2LC-180
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
2LC-80TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-355

2LC-120TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-354

2LC-150TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-353

2LC-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-131

2LC-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-132

2LC-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-133

2LC-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-134
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più