360-P6WT

Piastra di montaggio per CERNIERA A SCOMPARSA OLYMPIA360-P6WT

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • Piastra di montaggio per CERNIERA A SCOMPARSA OLYMPIA
  • Sistema 32/4 Fori
  • 360-P6WT
  • Serie OLYMPIA

Specifica
— Per i modelli standard e +5 mm:
- Il valore di H per l'installazione a incasso è "spessore della porta + 24 mm".
- Quando si utilizza il GH-360FP, il valore di H è "spessore della porta + 26 mm".
— Per il modello +7.5mm:
— Il valore di H per l'installazione a incasso è "spessore della porta + 16.5 mm".
— Quando si utilizza il GH-360FP, il valore di H è "spessore della porta + 18.5 mm".

In Uso

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
360-P6WT 160-026-846
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Numero di Fori per le Viti Passo Fori Spessore della Piastra Tipo Cerniera Serie EAN Cartone Peso (grammi)

360-P6WT

160-026-846

Acciaio

Nichel

4

32

0 mm (standard)

Piastra di Montaggio

Serie OLYMPIA

4510932140393

400

25

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
360-P6WT
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
360-P6WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-846