4872

VENTILATORE4872

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • VENTILATORE
  • Protezione dall'Acqua
  • 4872

Può essere usato per l'esterno grazie alla protezione contro l'acqua.
Può essere usato sia su pareti in legno che in lamiera. Si prega di sistemare i bulloni e i dadi quando si usa con la lamiera.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
487220 210-028-886
487200 210-028-885
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale del Coperchio Finitura/Colore del Coperchio H Min Spessore della Porta Spessore Max Porta Max Area di Scarico mm2 Colore Forma Dimensione Esterna D Dimensioni Esterne L Dimensione del Foro di Montaggio d Dimensione del Foro di Montaggio I Metodo di Montaggio Finitura EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

487220

210-028-886

Acciaio Inox (SUS304)

Lucidato

55

3

40

3055

-

Rotondo

200

200

100

100

Montaggio Superficiale

Lucidato

-

1

30

394

487200

210-028-885

Polipropilene (PP)

Bianco Sporco

62

3

40

5032

Bianco Sporco

Rotondo

200

200

100

100

Montaggio Superficiale

-

-

1

30

328

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
487220
487200
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
487220 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-886

487200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-028-885