6300-D

SERRATURA PER PORTA IN VETRO6300-D

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • SERRATURA PER PORTA IN VETRO
  • 6300-D

glass showcase, glass display, glass cabinet

Per porte in vetro con telaio metallico o porte scorrevoli doppie in lamiera.
Facile da installare. Basta un foro di 10 mm sulla porta.
Rimuovere il cilindro insieme alla chiave per sbloccare.
96 cambi chiave disponibili.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
6300-D 150-001-145
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Diametro Cilindro Spessore Telaio in Metallo Adatto Spessore della Porta Adatto Cambi Chiave Materiale Principale Spessore Min Porta Spessore Max Porta Applicazione Superficie di Montaggio Forma della Chiave Posizione Bloccata Colore Funzione Passepartout Grado Tipo Prodotto Vetrina Tipo Specifiche Porta Vetrina EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

6300-D

150-001-145

Chiave Simile

9.8

19

1.2

da 51 a 500

Lega di Zinco (ZDC)

1.2

1.2

Porte Scorrevoli

Vetro con Telaio Metallico

Doppio Lato

Chiave Rimovibile

Cromo

Nessuna

Standard

Serratura

Serratura per Porta in Vetro

Porte Scorrevoli

4510932019552

24

240

50

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
6300-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
6300-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-145