- 6830-30MK
SERRATURA PER ARMADIETTO6830-30MK
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- SERRATURA PER ARMADIETTO
- 6830-30MK
- Serie mit tauschbarem Zylinder

- Serie di serrature a cilindri intercambiabili con sistema Master Key.
Semplice sostituzione del cilindro usando la Change Key MD-K1.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata e sbloccata (rotazione di 180°).
7.800 cambi chiave disponibili (max 750 cambi chiave/Master Key).
Le chiavi possono essere condivise con le serie 1330GL-MK e 1830-MK.
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
6830-30MKGA |
6830-30MKDN |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
MD-N1-B |
MD-N1-D |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
MD-MK1 |
MD-K1 |
Venduto separatamente
Catalogo
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.