910MS

SERRATURA A CAMMA910MS

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA A CAMMA
  • 910MS

Piccola serratura a cilindro con chiave codificata.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°).
47.000 cambi chiave disponibili.
Sistema Master Key disponibile con sovrapprezzo (max 1.000 cambi chiave/Master Key).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
910MS-B 150-025-141
910MS-D 150-001-238
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Spessore Min Porta Spessore Max Porta Cambi Chiave Materiale Principale Forma della Chiave Larghezza Esterna dell'Anello Lunghezza L1 Lunghezza L2 Metodo di Montaggio Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Funzione Passepartout Posizione Bloccata Colore EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

910MS-B

150-025-141

Chiave Diversa

0.8

12

Oltre 30001

Ottone

Chiave Protetta

16

27

19

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Ordine Speciale

Chiave Non Rimovibile

Argento

4510932063715

12

60

25.5

910MS-D

150-001-238

Chiave Simile

0.8

12

Oltre 30001

Ottone

Chiave Protetta

16

27

19

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Ordine Speciale

Chiave Non Rimovibile

Argento

4510932063036

12

60

25.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
910MS-B
910MS-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
910MS-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-025-141

910MS-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-238